SAB 30 NBR-60 RA

Artikel-Nr.: 10.01.06.01203
Balgsauggreifer (rund) für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen
Baugröße: 30
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Vakuumanschluss: Rechteckadapter
Nippelwerkstoff: Aluminium
Faltenanzahl: 1.5
SAB 30 NBR-60 RA
Attribut Wert
dn 4 mm
D1 32 mm
Dmax(S) 34 mm
Ds 30,6 mm
H 31,2 mm
L4 31,8 mm
Z (Hub) 9 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3