Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Balgsauggreifer (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Baugröße | 22 |
Saugerwerkstoff | Hochtemp. Material HT1 |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Nippelwerkstoff | Aluminium |
Anschluss | M5-AG |
Faltenanzahl | 1,5 |
Vakuumanschluss | M5-AG |
Attribut | Wert |
---|---|
d2 | 11,70 mm |
Dmax(S) | 25 mm |
dn | 2,50 mm |
Ds | 21,50 mm |
G1 | M5-AG |
H | 24 mm |
LG1 | 5 mm |
SW1 | 7 mm |
Z (Hub) | 6 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugerwerkstoff | Hochtemp. Material HT1 |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Baugröße | 22 |
Faltenanzahl | 1,50 |
Anschluss | M5-AG |
Werkstückradius min. (konvex) | 25 mm |
Volumen | 1,40 cm³ |
Saugkraft | 5,70 N |
Abreißkraft | 15,20 N |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 2 mm |
Gewicht | 3,10 g |
Produktfamilie | FSGA |
Bestellhinweise: FSGA 22 HT1-60 M5-AG
Der Sauggreifer FSGA (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird unmontiert (ab Durchmesser 33 mm montiert) geliefert. Die Lieferung besteht aus:
Verfügbare Ersatzteile: Sauger FGA, Anschlussnippel SA-NIP