FG 20 HT1-60 N016

Artikel-Nr.: 10.01.06.01253
Balgsauger (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 20
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Faltenanzahl: 2.5
Werkstoffeigenschaft: abdruckarm
FG 20 HT1-60 N016
Attribut Wert
d 4,5 mm
d2 10,5 mm
D1 20 mm
Dk 10 mm
Dmax(S) 21 mm
Ds 20 mm
H 22,1 mm
H2 3,8 mm
H3 6,5 mm
Z 9 mm