FGA 13 PVC-50 N016

Artikel-Nr.: 10.01.06.01549
Balgsauger (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Baugröße: 13
Saugerwerkstoff: PVC
Werkstoffhärte: 50 °Sh
Faltenanzahl: 1.5
Attribut Wert
d 4 mm
d2 6,6 mm
D1 12,8 mm
Dk 7,9 mm
Dmax(S) 14,5 mm
Ds 12,9 mm
H 15 mm
H2 6,6 mm
Z 5,5 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3