SAB 22 NBR-60 G1/4-AG

Artikel-Nr.: 10.01.06.01653
Balgsauggreifer (rund) für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen
Baugröße: 22
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
Nippelwerkstoff: Aluminium
Faltenanzahl: 1.5
SAB 22 NBR-60 G1/4-AG
Attribut Wert
dn 3,5 mm
D1 22 mm
Dmax(S) 24 mm
Ds 20,6 mm
G1 G1/4"-AG
H 25 mm
LG1 10 mm
SW1 16 mm
Z (Hub) 5,8 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3