Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Balgsauger (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße | 23 |
Saugerwerkstoff | Polyvinylchlorid PVC |
Materialhärte [Shore A] | 50 Shore A |
Faltenanzahl | 2,5 |
Attribut | Wert |
---|---|
d | 11 mm |
d2 | 12,90 mm |
D1 | 22,30 mm |
Dk | 17 mm |
Dmax(S) | 25 mm |
Ds | 22,30 mm |
H | 25,50 mm |
H2 | 11,30 mm |
Z (Hub) | 9,50 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 6,60 N |
Abreißkraft | 15 N |
Volumen | 3,86 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 20 mm |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 4 mm |
Baugröße | 23 |
Nippelfamilie | N 057 |
Faltenanzahl | 2,50 |
Saugerwerkstoff | Polyvinylchlorid PVC |
Materialhärte [Shore A] | 50 Shore A |
Gewicht | 3,50 g |
Produktfamilie | FG |
Bestellhinweise: FG 23 PVC-50 N057
Der Sauggreifer FG PVC (Elastomerteil + Anbindungselement) wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus: