FSGB-R 60x29 NBR-50 G1/8-IG

Art-Nr.: 10.01.06.02289

Balgsauggreifer (rechteckig)

Abmessung (LxB)60 x 29
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]50 Shore A
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussG1/8-IG
Faltenanzahl2,5
FSGB-R 60x29 NBR-50 G1/8-IG
Attribut Wert
b2 15 mm
B1 29 mm
Bmax(S) 32 mm
Bs 29 mm
G1 G1/8"-IG
H 32 mm
l2 45 mm
L1 60 mm
LG1 6 mm
Lmax(S) 63 mm
Ls 60 mm
Z (Hub) 14 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3 Die Angabe des Hubes bezieht sich auf den Einsatz mit Stützrahmen in jeder Falte
Attribut Wert
Saugkraft 36 N
Volumen 22 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 12,50 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 6 mm
Abmessung (LxB) 60 x 29
Faltenanzahl 2,50
Saugerwerkstoff Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A] 50 Shore A
Gewicht 47 g
Produktfamilie FSGB-R


Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Bestellhinweise: FSGB-R 60x29 NBR-50 G1/8-IG

Der Sauggreifer FSGB-R (Elastomerteil + Anschlussplatte) wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:

  • Sauger vom Typ FGB-R – Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Größen (LxB) und Materialien
  • Trägerplatte aus Aluminium mit verschiedenen Gewinden

 

Verfügbare Ersatzteile: Sauger FGB-R

Verfügbares Zubehör: Stützrahmen