FG 52 HT1-60 N018

Artikel-Nr.: 10.01.06.02365
Balgsauger (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 52
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Faltenanzahl: 2.5
Werkstoffeigenschaft: abdruckarm
FG 52 HT1-60 N018
Attribut Wert
d 8 mm
d2 24,6 mm
D1 52 mm
Dk 18 mm
Dmax(S) 55 mm
Ds 52,5 mm
H 48,7 mm
H2 13 mm
Z 25 mm