SAB 40 HT2-65 G1/4-AG

Artikel-Nr.: 10.01.06.02428
Balgsauggreifer (rund) für die Handhabung von heißen Werkstücken
Baugröße: 40
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT2
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Temperaturbeständigkeit: 250 °C
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
Faltenanzahl: 1.5
Nippelwerkstoff: Aluminium
SAB 40 HT2-65 G1/4-AG
Attribut Wert
dn 4 mm
D1 32 mm
Dmax(S) 45 mm
Ds 40,1 mm
G1 G1/4"-AG
H 29 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
Z 10 mm