SAB 40 HT2-65 G3/8-IG

Artikel-Nr.: 10.01.06.02429
Balgsauggreifer (rund) für die Handhabung von heißen Werkstücken
Baugröße: 40
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT2
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Temperaturbeständigkeit: 200 °C
Vakuumanschluss: G3/8"-IG
Faltenanzahl: 1.5
Nippelwerkstoff: Messing vernickelt
SAB 40 HT2-65 G3/8-IG
Attribut Wert
dn 4 mm
D1 32 mm
Dmax(S) 45 mm
Ds 40,1 mm
G1 G3/8"-IG
H 44 mm
LG1 9,5 mm
SW1 22 mm
Z (Hub) 10 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3