SPB1 20 ED-65 SC040

Artikel-Nr.: 10.01.06.02452
Balgsauger (rund) mit 1,5 Falten für höchste Dynamik auf Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen
Baugröße: 20
Saugerwerkstoff: Elastodur
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Faltenanzahl: 1.5
SPB1 20 ED-65 SC040
Attribut Wert
d 7,5 mm
d1 10,5 mm
d2 13,8 mm
D1 24,6 mm
Dk 15,1 mm
Dmax(S) 26,3 mm
Ds 21,4 mm
H 18 mm
H2 4,6 mm
Z (Hub) 8 mm