SPB1 25 ED-65 SC040

Artikel-Nr.: 10.01.06.02453
Balgsauger (rund) mit 1,5 Falten für höchste Dynamik auf Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen
Baugröße: 25
Saugerwerkstoff: Elastodur
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Faltenanzahl: 1.5
SPB1 25 ED-65 SC040
Attribut Wert
d 7,5 mm
d1 10,5 mm
d2 16,9 mm
D1 29 mm
Dk 15,1 mm
Dmax(S) 31,3 mm
Ds 26,4 mm
H 21 mm
H2 4,6 mm
Z 11 mm