Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Balgsauger (oval) mit 1,5 Falten für höchste Dynamik auf Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen
Abmessung (LxB) | 100 x 40 |
Saugerwerkstoff | Elastodur ED |
Materialhärte [Shore A] | 65 Shore A |
Faltenanzahl | 1,5 |
Attribut | Wert |
---|---|
b2 | 25,90 mm |
B1 | 44,60 mm |
Bk | 21,60 mm |
Bmax(S) | 52 mm |
Bs | 41,40 mm |
d | 11 mm |
d1 | 17,50 mm |
H | 30 mm |
H2 | 7 mm |
l2 | 88,90 mm |
L1 | 107,60 mm |
Lk | 84,60 mm |
Lmax(S) | 113 mm |
Ls | 104,40 mm |
Z (Hub) | 16 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 111,20 N |
Abreißkraft | 131,40 N |
Querkraft | 76,90 N |
Volumen | 60,10 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 50 mm |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 6 mm |
Abmessung (LxB) | 100 x 40 |
Nippelfamilie | SC 050-AR |
Faltenanzahl | 1,50 |
Saugerwerkstoff | Elastodur ED |
Materialhärte [Shore A] | 65 Shore A |
Gewicht | 23,50 g |
Produktfamilie | SPOB1 |
Bestellhinweise: SPOB1 100x40 ED-65 SC050-AR
Der Sauger SPOB1 (Elastomerteil + Anbindungselement) wird montiert geliefert. Alternativ kann der Sauggreifer in seinen Einzelteilen bestellt werden, hierfür sind folgende Bestellschritte nötig:
Verfügbares Zubehör: Filtersieb