FG 62 HT1-60 N018

Artikel-Nr.: 10.01.06.02475
Balgsauger (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 62
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Faltenanzahl: 2.5
Werkstoffeigenschaft: abdruckarm
FG 62 HT1-60 N018
Attribut Wert
d 8 mm
d2 29,5 mm
D1 62 mm
Dk 18 mm
Dmax(S) 65 mm
Ds 62,2 mm
H 54 mm
H2 13 mm
Z 29 mm