SPB4 30 SI-55 SC080

Artikel-Nr.: 10.01.06.02589
Balgsauger (rund) mit 4,5 Falten zur prozesssicheren Handhabung von Beutel und formlabilen Verpackungen
Baugröße: 30
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Materialeigenschaft: FDA-fähig
Faltenanzahl: 4.5
SPB4 30 SI-55 SC080
Attribut Wert
d 16 mm
d1 19,6 mm
d2 17 mm
D1 31 mm
Dk 24,4 mm
Dmax(S) 31,5 mm
Ds 30,2 mm
H 52 mm
H2 13 mm
H3 14,4 mm
Z 20 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3