FSGPL 150 NBR-55 G1/2-IG DR

Artikel-Nr.: 10.01.06.02672
Balgsauggreifer (rund) für große, schwere und unebene Werkstücke
Baugröße: 150
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Vakuumanschluss: G1/2"-IG
Nippelwerkstoff: Stahl
Faltenanzahl: 1.5
Zusatzausstattung: Dichtring
FSGPL 150 NBR-55 G1/2-IG DR
Attribut Wert
d2 93 mm
d3 69,4 mm
D1 155 mm
Dmax(S) 160 mm
Ds 115 mm
G1 G1/2"-IG
H 51 mm
H4 8 mm
LG1 8 mm
Z (Hub) 35,7 mm