Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Balgsauggreifer (rund) für abdruckfreie Handhabung
Baugröße | 80 |
Saugerwerkstoff | Hochtemp. Material HT1 |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Nippelwerkstoff | Aluminium |
Anschluss | G3/8-IG |
Faltenanzahl | 1,5 |
Attribut | Wert |
---|---|
dn | 6 mm |
D1 | 63,60 mm |
Dmax(S) | 89 mm |
Ds | 81,10 mm |
G1 | G3/8"-IG |
H | 49,90 mm |
LG1 | 15 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Hub) | 22,10 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 135 N |
Abreißkraft | 221 N |
Querkraft | 145 N |
Querkraft geölte Oberfläche | 140 N |
Volumen | 56,50 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 75 mm |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 6 mm |
Baugröße | 80 |
Faltenanzahl | 1,50 |
Saugerwerkstoff | Hochtemp. Material HT1 |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Gewicht | 63 g |
Produktfamilie | SAB |
Bestellhinweise: SAB 80 HT1-60 G3/8-IG
Der Sauggreifer SAB HT1, verfügbar in verschiedenen Durchmessern, wird mit anvulkansiertem Anschlussnippel geliefert.