SPB1 10 ED-65 SC030

Artikel-Nr.: 10.01.06.02782
Balgsauger (rund) mit 1,5 Falten für höchste Dynamik auf Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen
Baugröße: 10
Saugerwerkstoff: Elastodur
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Faltenanzahl: 1.5
SPB1 10 ED-65 SC030
Attribut Wert
d 5,5 mm
d1 7,5 mm
d2 5,6 mm
D1 11 mm
Dk 9,4 mm
Dmax(S) 11,3 mm
Ds 9,8 mm
H 12,1 mm
H2 4,2 mm
Z (Hub) 4 mm