Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Balgsauger (rund) mit 1,5 Falten für höchste Dynamik auf Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen
Baugröße | 15 |
Saugerwerkstoff | Elastodur ED |
Materialhärte [Shore A] | 65 Shore A |
Faltenanzahl | 1,5 |
Attribut | Wert |
---|---|
d | 7,50 mm |
d1 | 10,50 mm |
d2 | 9,50 mm |
D1 | 18,40 mm |
Dk | 15,10 mm |
Dmax(S) | 19,70 mm |
Ds | 15,40 mm |
H | 15 mm |
H2 | 4,60 mm |
Z (Hub) | 6 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 4,30 N |
Abreißkraft | 9 N |
Querkraft | 5 N |
Volumen | 1,50 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 8 mm |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 4 mm |
Baugröße | 15 |
Nippelfamilie | SC 040 |
Faltenanzahl | 1,50 |
Saugerwerkstoff | Elastodur ED |
Materialhärte [Shore A] | 65 Shore A |
Gewicht | 1,30 g |
Produktfamilie | SPB1 |
Bestellhinweise: SPB1 15 ED-65 SC040
Der Sauger SPB1 (Elastomerteil + Anbindungselement) wird montiert geliefert. Alternativ kann der Sauggreifer in seinen Einzelteilen bestellt werden, hierfür sind folgende Bestellschritte nötig:
Verfügbares Zubehör: Filtersieb, Saugereinsatz