SC-A 045 G3/8-AG L

Artikel-Nr.: 10.01.06.02807
Schmalz-Connector Oberteil
Anbindungstyp: 045
Gewinde 1: G3/8"-AG
Einbaulänge: 7.7 mm
Ausführung: Verliersicherung
SC-A 045 G3/8-AG L
Attribut Wert
dn 5,1 mm
D2 10,5 mm
G1 G3/8"-AG
L 7,7 mm
L2 7,8 mm
LG1 10 mm
SW1 22 mm
SW2 5 mm