SC-A 055 RA L

Art-Nr.: 10.01.06.02815

Schmalz-Connector Oberteil

Anbindungstyp055
Einbaulänge9,5 mm
BauformVerliersicherung
SC-A 055 RA L
Attribut Wert
B 31,80 mm
dn 8,90 mm
D2 13 mm
L 9,50 mm
L2 11,30 mm
L4 4,70 mm
Attribut Wert
Anschluss Rechteckadapter
Anbindungstyp 055
Normteilewerkstoff Aluminium
Bauform Verliersicherung
Gewicht 18 g

Bestellhinweise: SC-A 055 RA L