Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Schmalz-Connector Oberteil
Attribut | Wert |
---|---|
dn | 4,10 mm |
D2 | 13 mm |
G1 | M10-AG |
L | 7,20 mm |
L2 | 11,30 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 17 mm |
SW2 | 4 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Anbindungstyp | 055 |
Normteilewerkstoff | Aluminium |
Bauform | Verliersicherung |
Gewicht | 7 g |
Bestellhinweise: SC-A 055 M10-AG L