SC-A 065 M10-AG L

Artikel-Nr.: 10.01.06.02825
Schmalz-Connector Oberteil
Anbindungstyp: 065
Gewinde 1: M10-AG
Einbaulänge: 8 mm
Ausführung: Verliersicherung
SC-A 065 M10-AG L
Attribut Wert
dn 4,1 mm
D2 15 mm
G1 M10-AG
L 8 mm
L2 15,1 mm
LG1 10 mm
SW1 22 mm
SW2 4 mm