Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Balgsauggreifer (rund) für abdruckfreie Handhabung
Baugröße | 100 |
Saugerwerkstoff | Hochtemp. Material HT1 |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Nippelwerkstoff | Aluminium |
Anschluss | G1/4-AG |
Faltenanzahl | 1,5 |
Attribut | Wert |
---|---|
dn | 6 mm |
D1 | 77 mm |
Dmax(S) | 110 mm |
Ds | 100,80 mm |
G1 | G1/4"-AG |
H | 56,60 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Hub) | 25,80 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 190 N |
Abreißkraft | 357 N |
Querkraft | 220 N |
Querkraft geölte Oberfläche | 214 N |
Volumen | 92,50 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 90 mm |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 6 mm |
Baugröße | 100 |
Faltenanzahl | 1,50 |
Saugerwerkstoff | Hochtemp. Material HT1 |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Gewicht | 97,30 g |
Produktfamilie | SAB |
Bestellhinweise: SAB 100 HT1-60 G1/4-AG
Der Sauggreifer SAB HT1, verfügbar in verschiedenen Durchmessern, wird mit anvulkansiertem Anschlussnippel geliefert.