FSGPL 100 NBR-55 G1/2-IG

Artikel-Nr.: 10.01.06.02932
Balgsauggreifer (rund) für große, schwere und unebene Werkstücke
Baugröße: 100
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Vakuumanschluss: G1/2"-IG
Nippelwerkstoff: Stahl
Faltenanzahl: 1.5
FSGPL 100 NBR-55 G1/2-IG
Attribut Wert
d2 57,2 mm
d3 44 mm
D1 101 mm
Dmax(S) 106,5 mm
Ds 96,1 mm
G1 G1/2"-IG
H 43,3 mm
H4 8 mm
LG1 8 mm
Z 29,1 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3