FGA 78 NK-45 N019 DR

Artikel-Nr.: 10.01.06.02977
Balgsauger (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Baugröße: 78
Saugerwerkstoff: Naturkautschuk NK
Werkstoffhärte: 45 °Sh
Faltenanzahl: 1.5
Zusatzausstattung: Dichtring
FGA 78 NK-45 N019 DR
Attribut Wert
d 11,8 mm
d2 54 mm
D1 83 mm
Dk 24,7 mm
Dmax(S) 86 mm
Ds 74 mm
H 48,5 mm
H2 19,7 mm
H3 31,4 mm
Z 16 mm