FSGA 78 NK-45 G1/4-AG DR

Artikel-Nr.: 10.01.06.02980
Balgsauggreifer (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Baugröße: 78
Faltenanzahl: 1.5
Saugerwerkstoff: Naturkautschuk NK
Werkstoffhärte: 45 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
Zusatzausstattung: Dichtring
FSGA 78 NK-45 G1/4-AG DR
Attribut Wert
d2 54 mm
dn 8,2 mm
Dmax(S) 84,5 mm
Ds 74 mm
G1 G1/4"-AG
H 54 mm
LG1 11 mm
SW1 21 mm
Z 14 mm