Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Balgsauggreifer (rund) für große, schwere und unebene Werkstücke
Baugröße | 200 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Nippelwerkstoff | Stahl |
Faltenanzahl | 1,5 |
Attribut | Wert |
---|---|
d2 | 137 mm |
d3 | 119,40 mm |
D1 | 202 mm |
Dmax(S) | 208 mm |
Ds | 164 mm |
G1 | G1/2"-IG |
H | 54 mm |
H4 | 8 mm |
LG1 | 8 mm |
Z (Hub) | 37,20 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 12 mm |
Baugröße | 200 |
Faltenanzahl | 1,50 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Gewicht | 1.038,90 g |
Produktfamilie | FSGPL |
Bestellhinweise: FSGPL 200 NBR-55 G1/2-IG DR
Der Balgsauggreifer mit Dichtring, verfügbar in verschiedenen Durchmessern, wird mit angeklebtem Dichtring geliefert.