FSGA 6 NBR-55 M5-IG

Artikel-Nr.: 10.01.06.02998
Balgsauggreifer (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Baugröße: 6
Faltenanzahl: 1.5
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: M5-IG
FSGA 6 NBR-55 M5-IG
Attribut Wert
d2 3 mm
Dmax(S) 8 mm
dn 2 mm
Ds 5,7 mm
G1 M5-IG
H 19 mm
LG1 5,5 mm
SW1 8 mm
Z 2 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3