SAB 80 HT1-60 G1/4-AG

Artikel-Nr.: 10.01.06.03061
Balgsauggreifer (rund) für abdruckfreie Handhabung
Baugröße: 80
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
Faltenanzahl: 1.5
Nippelwerkstoff: Aluminium
SAB 80 HT1-60 G1/4-AG
Attribut Wert
dn 6 mm
D1 63,6 mm
Dmax(S) 89 mm
Ds 81,1 mm
G1 G1/4"-AG
H 49,9 mm
LG1 10 mm
SW1 22 mm
Z (Hub) 22,1 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3