SPB1 80 ED-65 SC065

Artikel-Nr.: 10.01.06.03071
Balgsauger (rund) mit 1,5 Falten für höchste Dynamik auf Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen
Baugröße: 80
Saugerwerkstoff: Elastodur
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Faltenanzahl: 1.5
SPB1 80 ED-65 SC065
Attribut Wert
d 14 mm
d1 29,3 mm
d2 56 mm
D1 82,7 mm
Dk 27,1 mm
Dmax(S) 88 mm
Ds 81,4 mm
H 45,9 mm
H2 15,3 mm
Z (Hub) 23,5 mm