Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Schmalz-Connector Oberteil
Attribut | Wert |
---|---|
dn | 4,10 mm |
D2 | 10,50 mm |
G1 | G1/4"-AG |
L | 2 mm |
L2 | 11 mm |
LG1 | 14,50 mm |
SW1 | 17 mm |
SW2 | 4 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Anbindungstyp | 045-AR |
Normteilewerkstoff | Aluminium |
Bauform | Verliersicherung |
Gewicht | 7,60 g |
Bestellhinweise: SC-A 045-AR G1/4-AG L