SC-A 045-AR M10-AG L

Art-Nr.: 10.01.06.03136

Schmalz-Connector Oberteil

Anbindungstyp045-AR
Gewinde G1M10-AG
Länge L3,5 mm
BauformVerliersicherung
SC-A 045-AR M10-AG L
Attribut Wert
dn 4,10 mm
D2 10,50 mm
G1 M10-AG
L 3,50 mm
L2 11 mm
LG1 14,50 mm
SW1 16 mm
SW2 4 mm
Attribut Wert
Anbindungstyp 045-AR
Normteilewerkstoff Aluminium
Bauform Verliersicherung
Gewicht 5,30 g

Bestellhinweise: SC-A 045-AR M10-AG L