Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Schmalz-Connector Oberteil
Attribut | Wert |
---|---|
dn | 5,10 mm |
D2 | 13 mm |
G1 | M14x1.5-AG |
L | 2,50 mm |
L2 | 14,80 mm |
LG1 | 16 mm |
SW1 | 22 mm |
SW2 | 5 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Anbindungstyp | 055-AR |
Normteilewerkstoff | Aluminium |
Bauform | Verliersicherung |
Gewicht | 10,30 g |
Bestellhinweise: SC-A 055-AR M14x1.5-AG L