Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Balgsauggreifer (oval) für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen
Abmessung (LxB) | 110 x 55 |
Saugerwerkstoff | Hochtemp. Material HT1 |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Nippelwerkstoff | Messing vernickelt |
Anschluss | G1/4-IG |
Faltenanzahl | 1,5 |
Attribut | Wert |
---|---|
B1 | 53 mm |
Bmax(S) | 59 mm |
Bs | 55,10 mm |
dn | 8 mm |
G1 | G1/4"-IG |
H | 43 mm |
L1 | 98,80 mm |
LG1 | 8 mm |
Lmax(S) | 114 mm |
Ls | 110,10 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Hub) | 12 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 110 N |
Abreißkraft | 233,50 N |
Querkraft | 299,20 N |
Querkraft geölte Oberfläche | 123,60 N |
Volumen | 53,10 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 50 mm |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 6 mm |
Abmessung (LxB) | 110 x 55 |
Faltenanzahl | 1,50 |
Saugerwerkstoff | Hochtemp. Material HT1 |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Gewicht | 79,70 g |
Produktfamilie | SAOB |
Bestellhinweise: SAOB 110x55 HT1-60 G1/4-IG
Der Sauggreifer SAOB HT1, verfügbar in verschiedenen Durchmessern, wird mit verklebtem Anschlussnippel geliefert.