SC 065 G1/4-AG L

Artikel-Nr.: 10.01.06.03193
Anbindungselement für Sauggreifer "SchmalzConnector"
Anbindungstyp: 065
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
Gesamtlänge: 36.1 mm
Einbaulänge: 8 mm
Ausführung: Verliersicherung
Nenndurchmesser dn: 6.1 mm
SC 065 G1/4-AG L
Attribut Wert
dn 6,1 mm
D 29 mm
D2 15 mm
G1 G1/4"-AG
L 8 mm
L1 36,1 mm
L2 15,1 mm
L3 3 mm
LG1 10 mm
SW1 22 mm
SW2 6 mm
SW3 6 mm