SAB2 20 HT1-60 P

Artikel-Nr.: 10.01.06.03235
Balgsauger (rund) mit 2,5 Falten für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen
Baugröße: 20
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Faltenanzahl: 2.5
Bauform: Push In
SAB2 20 HT1-60 P
Attribut Wert
d 8,5 mm
d1 10,6 mm
d2 10 mm
d5 7,9 mm
dn 4,7 mm
D1 19,7 mm
Dmax(S) 20,5 mm
Ds 19,1 mm
H 24,5 mm
H2 2,2 mm
H3 7,2 mm
H5 2 mm
Z 9 mm