FGA 25 SI-HD N016

Artikel-Nr.: 10.01.06.03245
Balgsauger (rund) für verschleißfeste Handhabung
Baugröße: 25
Saugerwerkstoff: Silikon SI-HD
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Materialeigenschaft: FDA-fähig
Faltenanzahl: 1.5
FGA 25 SI-HD N016
Attribut Wert
d 4,5 mm
d2 9,9 mm
D1 25 mm
Dk 10 mm
Dmax(S) 26,5 mm
Ds 22,5 mm
H 23 mm
H2 3,8 mm
H3 8,9 mm
Z 9 mm