Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Balgsauggreifer (rund) für die Handhabung von heißen Werkstücken
Baugröße | 80 |
Saugerwerkstoff | Hochtemp. Material HT2 |
Materialhärte [Shore A] | 65 Shore A |
Temperaturbeständigkeit | 200 °C |
Nippelwerkstoff | Aluminium |
Anschluss | G1/4-IG |
Faltenanzahl | 1,5 |
Attribut | Wert |
---|---|
dn | 6 mm |
D1 | 65 mm |
Dmax(S) | 88 mm |
Ds | 81,20 mm |
G1 | G1/4"-IG |
H | 54,80 mm |
LG1 | 15 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Hub) | 22 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 135 N |
Abreißkraft | 238 N |
Querkraft | 217 N |
Volumen | 75,40 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 40 mm |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 6 mm |
Baugröße | 80 |
Anschluss | G1/4"-IG |
Saugerwerkstoff | Hochtemp. Material HT2 |
Materialhärte [Shore A] | 65 Shore A |
Gewicht | 99,10 g |
Faltenanzahl | 1,50 |
Produktfamilie | SAB |
Bestellhinweise: SAB 80 HT2-65 G1/4-IG
Der Sauggreifer SAB HT2, verfügbar in verschiedenen Durchmessern, wird mit anvulkanisiertem Anschlussnippel geliefert.