SC 030 M5-IG

Artikel-Nr.: 10.01.06.03440
Anbindungselement für Sauggreifer "SchmalzConnector"
Anbindungstyp: 030
Vakuumanschluss: M5-IG
Gesamtlänge: 15.8 mm
Einbaulänge: 10 mm
Nenndurchmesser dn: 3.1 mm
SC 030 M5-IG
Attribut Wert
dn 3,1 mm
D 7,2 mm
D2 5,8 mm
G1 M5-IG
L 10 mm
L1 15,8 mm
L2 4,3 mm
L3 1,5 mm
LG1 5,5 mm
SW1 8 mm
SW2 3 mm