SAB 50 HT2-65 G1/4-AG

Artikel-Nr.: 10.01.06.03452
Balgsauggreifer (rund) für die Handhabung von heißen Werkstücken
Baugröße: 50
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT2
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Temperaturbeständigkeit: 250 °C
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
Faltenanzahl: 1.5
Nippelwerkstoff: Aluminium
SAB 50 HT2-65 G1/4-AG
Attribut Wert
dn 6 mm
D1 42,1 mm
Dmax(S) 56 mm
Ds 50,2 mm
G1 G1/4"-AG
H 36,9 mm
LG1 10 mm
SW1 22 mm
Z 11,5 mm