SPB2 40 ED-65 G1/4-IG

Artikel-Nr.: 10.01.06.03460
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 40
Saugerwerkstoff: Elastodur
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Gewinde G1: G1/4"-IG
Faltenanzahl: 2.5
SPB2 40 ED-65 G1/4-IG
Attribut Wert
d2 22,9 mm
dn 6,1 mm
D1 42,2 mm
Dmax(S) 44,5 mm
Ds 41,3 mm
G1 G1/4"-IG
H 62,2 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm
SW2 6 mm
Z (Hub) 25 mm