SPB4 20 SI-55 G1/4-IG

Artikel-Nr.: 10.01.06.03518
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 20
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Gewinde G1: G1/4"-IG
Faltenanzahl: 4.5
SPB4 20 SI-55 G1/4-IG
Attribut Wert
d2 13,5 mm
dn 11 mm
Dmax(S) 24,4 mm
Ds 21,4 mm
G1 G1/4"-IG
H 58,4 mm
LG1 12 mm
SW1 22 mm
Z 10 mm