SPB4 30 SI-55 G3/8-AG

Artikel-Nr.: 10.01.06.03522
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 30
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Gewinde G1: G3/8"-AG
Faltenanzahl: 4.5
SPB4 30 SI-55 G3/8-AG
Attribut Wert
d2 17 mm
dn 10,3 mm
Dmax(S) 31,5 mm
Ds 30,2 mm
G1 G3/8"-AG
H 59,5 mm
LG1 10 mm
SW1 22 mm
Z 20 mm