SPB4 30 SI-55 G1/4-IG

Artikel-Nr.: 10.01.06.03524
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 30
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Gewinde G1: G1/4"-IG
Faltenanzahl: 4.5
SPB4 30 SI-55 G1/4-IG
Attribut Wert
d2 17 mm
dn 11 mm
Dmax(S) 31,5 mm
Ds 30,2 mm
G1 G1/4"-IG
H 69,5 mm
LG1 12 mm
SW1 22 mm
Z 20 mm