Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße | 50 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Gewinde G1 | G1/2"-AG |
Faltenanzahl | 4,5 |
Attribut | Wert |
---|---|
d2 | 30 mm |
dn | 15 mm |
Dmax(S) | 51,50 mm |
Ds | 50,30 mm |
G1 | G1/2"-AG |
H | 83,50 mm |
LG1 | 14 mm |
SW1 | 27 mm |
Z (Hub) | 36,50 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 49,50 N |
Abreißkraft | 62 N |
Volumen | 64,55 cm³ |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 12 mm |
Faltenanzahl | 4,50 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Baugröße | 50 |
Gewicht | 56 g |
Produktfamilie | SPB4 |
Bestellhinweise: SPB4 50 SI-55 G1/2-AG
Der Sauger SPB4 (Elastomerteil + Anbindungselement) wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:
Verfügbare Ersatzteile: Sauger SPB4, Anbindungselement (Schmalz-Connector)
Verfügbares Zubehör: Filtersieb (Sieb-Rund), Schlauchschelle, Saugereinsatz