SPB4f 50 SI-55 G1/2-AG

Artikel-Nr.: 10.01.06.03553
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 50
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Gewinde G1: G1/2"-AG
Faltenanzahl: 4.5
SPB4f 50 SI-55 G1/2-AG
Attribut Wert
d2 21 mm
dn 15 mm
Dmax(S) 52 mm
Ds 49,7 mm
G1 G1/2"-AG
H 72,5 mm
LG1 14 mm
SW1 27 mm
Z 26 mm