SPB4f 30 SI-HD SC080

Artikel-Nr.: 10.01.06.03563
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 30
Saugerwerkstoff: Silikon SI-HD
Materialeigenschaft: FDA-fähig
Faltenanzahl: 4.5
SPB4f 30 SI-HD SC080
Attribut Wert
d 16 mm
d1 19,6 mm
d2 12,3 mm
D1 22,4 mm
Dk 24,4 mm
Dmax(S) 32 mm
Ds 30,7 mm
H 40 mm
H2 13 mm
H3 14,4 mm
Z (Hub) 11 mm