SPOB1f 60x25 SI-55 SC050-AR

Artikel-Nr.: 10.01.06.03626
Balgsauger (oval) mit 1,5 Falten zur prozesssicheren Handhabung von Schlauchbeutelverpackungen
Abmessung (LxB): 60 x 25 mm
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Faltenanzahl: 1.5
SPOB1f 60x25 SI-55 SC050-AR
Attribut Wert
b2 13,8 mm
B1 25 mm
Bk 22 mm
Bmax(S) 27 mm
Bs 24,5 mm
d 12,4 mm
d1 17,3 mm
H 23 mm
H2 6,9 mm
l2 48,8 mm
L1 60 mm
Lk 46,9 mm
Lmax(S) 62 mm
Ls 59,5 mm
Z 9 mm