SPB2f 30 SI-55 G1/8-AG

Artikel-Nr.: 10.01.06.03698
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 30
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Materialeigenschaft: FDA-fähig
Gewinde G1: G1/8"-AG
Faltenanzahl: 2.5
SPB2f 30 SI-55 G1/8-AG
Attribut Wert
d2 7,2 mm
dn 4 mm
Dmax(S) 32 mm
Ds 30 mm
G1 G1/8"-AG
H 39,8 mm
LG1 7,5 mm
SW1 22 mm
Z (Hub) 5 mm